• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

63004EEC3 - SNR

63004EEC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior27,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior37,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,082 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática5 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,23 kN
f0 - Coeficiente13.8
N lim - Velocidad límite mecánica10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,578 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,422 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,677 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,339 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,398 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI24 mm
da max - Diámetro max apoyo AI27,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE38 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image