• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6300ZZ - SNR

6300ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior11 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior17,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior29,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,055 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,45 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,16 kN
f0 - Coeficiente12.3
N ref - Velocidad térmica de referencia21000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica29000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,554 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,446 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,431 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,716 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,365 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI14 mm
da max - Diámetro max apoyo AI17,7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE31 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image