• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6301EEC3 - SNR

6301EEC3

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior37 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior18,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior30,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,06 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,19 kN
f0 - Coeficiente11.1
N lim - Velocidad límite mecánica15000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,028 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)3,972 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)2,762 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,381 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,338 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI17 mm
da max - Diámetro max apoyo AI19,3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE32 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image