Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 12 mm D - Diámetro exterior 37 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 12 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 18,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 30,8 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,06 kg Material de los anillos Acier 100Cr6
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 10,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 4,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,19 kN f0 - Coeficiente 11.1 N ref - Velocidad térmica de referencia 20000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 28000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 2,028 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 3,972 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 2,762 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,381 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,338 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 17 mm da max - Diámetro max apoyo AI 18,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 32 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors