• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6302HVZ - SNR

6302HVZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de poliamida, deflector en un lado

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior23,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior36,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,083 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica11,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,24 kN
f0 - Coeficiente12.1
N lim - Velocidad límite mecánica31000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-50 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,525 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,475 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,312 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,656 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,361 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI20 mm
da max - Diámetro max apoyo AI23,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE37 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image