• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6302LLUCM/5K - NTN

6302LLUCM/5K

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura39,75 mm
b min - Ancho mini ranura1,35 mm
b max - Ancho max ranura2,06 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,4 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado46,3 mm
f - Grosor anillo de retención1,12 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso0,082 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,45 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,425 kN
f0 - Coeficiente12.3
N lim - Velocidad limite lubricación aceite12000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa17000 tr/min
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI20 mm
da max - Diámetro max apoyo AI23 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE37 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image