• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6305HT200 - SNR

6305HT200

Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados, para aplicación 200°C

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior33,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior52,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso0,225 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica24,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática12,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,55 kN
f0 - Coeficiente12.2
N lim - Velocidad límite mecánica8100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,542 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,458 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,38 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,69 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,363 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI31,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI90,9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE55,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image