• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6305LLUC3/5K - NTN

6305LLUC3/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,232 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica23,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática10,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,855 kN
f0 - Coeficiente12.6
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI31,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI35 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE55,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image