Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retén con contacto en un lado
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 30 mm D - Diámetro exterior 72 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 19 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 41,7 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 62,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,346 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 29,7 kN C0 - Capacidad de carga estática 15,9 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,72 kN f0 - Coeficiente 13.1 N lim - Velocidad límite mecánica 6800 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,054 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,946 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,99 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,995 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,382 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 36,5 mm da max - Diámetro max apoyo AI 42,4 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 65,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors