• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6307EE - SNR

6307EE

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior48,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior69,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,456 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,88 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad límite mecánica6000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,077 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,923 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,105 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,053 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,385 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI43 mm
da max - Diámetro max apoyo AI48,9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE72 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined