Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 35 mm |
| D - Diámetro exterior | 80 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 21 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 48,4 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 69,2 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
| Clase de Juego Radial | C3 |
| Peso | 0,456 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 35,2 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 19,3 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,88 kN |
| f0 - Coeficiente | 13.2 |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 6000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -30 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,077 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,923 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,105 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,053 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,385 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 43 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 72 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1,5 mm |