• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6307LLUCM/5K - NTN

6307LLUCM/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso0,457 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica37 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,47 kN
f0 - Coeficiente13.1
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI43 mm
da max - Diámetro max apoyo AI47 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE72 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image