Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 35 mm D - Diámetro exterior 80 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 21 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 76,81 mm b min - Ancho mini ranura 1,9 mm b max - Ancho max ranura 3,28 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 86,6 mm f - Grosor anillo de retención 1,7 mm Clase de Juego Radial CM Peso 0,457 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 37 kN C0 - Capacidad de carga estática 19,1 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,47 kN f0 - Coeficiente 13.1 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 6000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 8800 tr/min
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 43 mm da max - Diámetro max apoyo AI 47 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 72 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm
Industry Calcul Factors