Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 35 mm D - Diámetro exterior 80 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 21 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 48,4 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 69,2 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,453 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 35,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 19,3 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,88 kN f0 - Coeficiente 13.2 N ref - Velocidad térmica de referencia 9900 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 11000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,077 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,923 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,105 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,053 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,385 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 43 mm da max - Diámetro max apoyo AI 48,4 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 72 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors