Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados, para aplicación 200°C
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 90 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 51,9 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 78,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial C4 Peso 0,612 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 42,9 kN C0 - Capacidad de carga estática 24 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,09 kN f0 - Coeficiente 13.2 N lim - Velocidad límite mecánica 3600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,072 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,928 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,078 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,039 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,384 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 48 mm da max - Diámetro max apoyo AI 51,9 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 82 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors