Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura para segmento de retención sobre diámetro exterior, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 45 mm |
| D - Diámetro exterior | 100 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 25 mm |
| a min - Posición mini ranura | 3,07 mm |
| a max - Posición max ranura | 3,28 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
| rNs - Radio mínimo de conexión | 0,5 mm |
| D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura | 96,8 mm |
| b min - Ancho mini ranura | 2,7 mm |
| b max - Ancho max ranura | 3 mm |
| r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura | 0,6 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Peso | 0,814 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 58,5 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 32 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 2,5 kN |
| f0 - Coeficiente | 13.1 |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 8200 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 7000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 53 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 92 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1,5 mm |
| rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento | 0,5 mm |
Industry Calcul Factors