Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 50 mm |
D - Diámetro exterior | 110 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 27 mm |
d1 - Diámetro exterior anillo interior | 66,2 mm |
D1 - Diámetro interior anillo exterior | 94,8 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
Clase de Juego Radial | C3 |
Peso | 1,06 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 65,1 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 37,9 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 1,72 kN |
f0 - Coeficiente | 13.3 |
Nref - Velocidad térmica de referencia | 7700 tr/min |
Nlim - Velocidad límite mecánica | 10000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 3,048 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 4,953 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,381 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 3,961 Hz |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 59 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 101 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |