Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados, para aplicación 150°C
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 50 mm |
D - Diámetro exterior | 110 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 27 mm |
d1 - Diámetro exterior anillo interior | 64,7 mm |
D1 - Diámetro interior anillo exterior | 98 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
Clase de Juego Radial | C3 |
Peso | 1,07 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 65,4 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 38,3 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 1,74 kN |
f0 - Coeficiente | 13.2 |
N lim - Velocidad límite mecánica | 6000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -30 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 150 °C |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,071 Hz |
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,929 Hz |
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,072 Hz |
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,036 Hz |
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,384 Hz |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 59 mm |
da max - Diámetro max apoyo AI | 64,7 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 101 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |