Rodamientos de bolas de 1 hilera

6311EE - SNR

6311EE

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior29 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior71 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior104,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,34 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica75,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática44,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,03 kN
f0 - Coeficiente13.1
N lim - Velocidad límite mecánica4100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,057 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,943 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,004 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,382 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI64 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE111 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image