Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 55 mm D - Diámetro exterior 120 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 29 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 71 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 104,4 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 1,332 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 75,3 kN C0 - Capacidad de carga estática 44,7 kN Cu - Carga límite de fatiga 2,03 kN f0 - Coeficiente 13.1 N ref - Velocidad térmica de referencia 7200 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 7600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,057 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,943 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,004 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,002 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,382 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 64 mm da max - Diámetro max apoyo AI 71 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 111 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors