Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 65 mm D - Diámetro exterior 140 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 33 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 85,8 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 119,8 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 2,11 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 97,7 kN C0 - Capacidad de carga estática 59,8 kN Cu - Carga límite de fatiga 2,7 kN f0 - Coeficiente 13.2 N ref - Velocidad térmica de referencia 6400 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 6500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,071 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,929 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,072 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,036 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,384 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 76 mm da max - Diámetro max apoyo AI 85,8 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 129 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors