• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6315 - SNR

6315

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior37 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior94 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior140,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso3,12 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica120 kN
C0 - Capacidad de carga estática77,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,25 kN
f0 - Coeficiente13.2
N ref - Velocidad térmica de referencia5800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica7000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,081 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,919 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,124 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,062 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,385 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI86 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE149 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image