El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 80 mm |
| D - Diámetro exterior | 170 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 39 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
| rNs - Radio mínimo de conexión | 0,5 mm |
| D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura | 163,65 mm |
| b min - Ancho mini ranura | 3,5 mm |
| b max - Ancho max ranura | 5,69 mm |
| r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura | 0,6 mm |
| D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado | 182,9 mm |
| f - Grosor anillo de retención | 3,1 mm |
| Clase de Juego Radial | C4 |
| Peso | 3,59 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 136 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 86,5 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 6,05 kN |
| f0 - Coeficiente | 13.3 |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 4000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 150 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 91 mm |
| da max - Diámetro max apoyo AI | 105 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 159 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |
| rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento | 0,5 mm |