Rodamientos de bolas de 1 hilera

6319ZZC3 - SNR

6319ZZC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior45 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior118,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior176,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso5,82 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica161 kN
C0 - Capacidad de carga estática119 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,45 kN
f0 - Coeficiente13.3
N ref - Velocidad térmica de referencia4900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica5500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,096 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,904 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,198 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,099 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,387 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI108 mm
da max - Diámetro max apoyo AI118,3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE187 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image