Rodamientos de bolas de 1 hilera

6319ZZ/5K - NTN

6319ZZ/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior45 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso5,67 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica169 kN
C0 - Capacidad de carga estática119 kN
Cu - Carga límite de fatiga7,65 kN
f0 - Coeficiente13.3
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI108 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE187 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image