• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6321CM - NTN

6321CM

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior105 mm
D - Diámetro exterior225 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior49 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso8,05 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica204 kN
C0 - Capacidad de carga estática153 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,35 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI118 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE212 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image