Rodamientos de bolas de 1 hilera

63308LLU/2AS - NTN

63308LLU/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,63 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica40,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática24 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,09 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI48 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE82 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image