• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

63/22LLUC3/5K - NTN

63/22LLUC3/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior22 mm
D - Diámetro exterior56 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,176 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica20,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática9,25 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,725 kN
f0 - Coeficiente12.4
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI28,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI31 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE49,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined