• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6413C3 - NTN

6413C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior37 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso3,3 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica123 kN
C0 - Capacidad de carga estática72,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,35 kN
f0 - Coeficiente12.7
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI76 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE149 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image