• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6414 - NTN

6414

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior42 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso4,83 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica142 kN
C0 - Capacidad de carga estática89,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,25 kN
f0 - Coeficiente12.7
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI83 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE167 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image