• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6416C3 - NTN

6416C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior48 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso6,76 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica181 kN
C0 - Capacidad de carga estática125 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,2 kN
f0 - Coeficiente12.3
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI93 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE187 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image