• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6816LLB/5K - NTN

6816LLB/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes sin contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,154 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática13,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,885 kN
f0 - Coeficiente16
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI84 mm
da max - Diámetro max apoyo AI85 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE96 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image