• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6902LLUNR/2AS - NTN

6902LLUNR/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior28 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior7 mm
a min - Posición mini ranura1,15 mm
a max - Posición max ranura1,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura26,7 mm
b min - Ancho mini ranura0,95 mm
b max - Ancho max ranura1,2 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,25 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado30,8 mm
f - Grosor anillo de retención0,85 mm
Referencia del segmento de retenciónR28
Clase de Juego RadialCN
Peso0,016 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica4,05 kN
C0 - Capacidad de carga estática2 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,157 kN
f0 - Coeficiente14.8
N lim - Velocidad limite lubricación grasa16000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI17 mm
da max - Diámetro max apoyo AI17,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE26 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,3 mm
Ca min - Posición mini segmento2 mm
Ca max - Posición max segmento2,15 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención31,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image