• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6903LBLU/18C3/1KQMV32 - NTN

6903LBLU/18C3/1KQMV32

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior18 mm
D - Diámetro exterior30 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior7 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,15 mm
Clase de Juego RadialC3
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica4,65 kN
C0 - Capacidad de carga estática2,58 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,202 kN
f0 - Coeficiente14.7
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C

Industry Calcul Factors

Calcul factors image