Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 20 mm D - Diámetro exterior 37 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 9 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 35,7 mm b min - Ancho mini ranura 0,95 mm b max - Ancho max ranura 1,7 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,25 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 39,8 mm f - Grosor anillo de retención 0,85 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,036 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 7,05 kN C0 - Capacidad de carga estática 3,7 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,288 kN f0 - Coeficiente 14.7 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 12000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 19000 tr/min
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 22 mm da max - Diámetro max apoyo AI 24 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 35 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,3 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,3 mm
Industry Calcul Factors