Rodamientos de bolas de 1 hilera

6905ZZCM/5K - NTN

6905ZZCM/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso0,042 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica7,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,55 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,345 kN
f0 - Coeficiente15.4
N lim - Velocidad limite lubricación grasa16000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI27 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE40 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image