Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 30 mm D - Diámetro exterior 47 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 9 mm a min - Posición mini ranura 1,55 mm a max - Posición max ranura 1,7 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 45,7 mm b min - Ancho mini ranura 0,95 mm b max - Ancho max ranura 1,2 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,25 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 49,8 mm f - Grosor anillo de retención 0,85 mm Referencia del segmento de retención R47 Clase de Juego Radial CN Peso 0,048 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 8 kN C0 - Capacidad de carga estática 5 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,365 kN f0 - Coeficiente 15.8 N lim - Velocidad limite lubricación grasa 14000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -25 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 32 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 45 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,3 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,3 mm Ca min - Posición mini segmento 2,4 mm Ca max - Posición max segmento 2,55 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 50,5 mm
Industry Calcul Factors