• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6908LLU/5K - NTN

6908LLU/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,11 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica13,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática8,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,645 kN
f0 - Coeficiente15.8
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI44 mm
da max - Diámetro max apoyo AI45 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE58 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image