• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6916 - NTN

6916

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,373 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica27,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática24 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,59 kN
f0 - Coeficiente16.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI85 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE105 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image