Rodamientos de bolas de 1 hilera

6922 - NTN

6922

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,849 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica48,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática44,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,6 kN
f0 - Coeficiente16.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI116,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE143,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image