• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6926C3 - NTN

6926C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior130 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,52 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica72 kN
C0 - Capacidad de carga estática67,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,65 kN
f0 - Coeficiente16.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI138 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE172 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image