• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

696LLU/5K - NTN

696LLU/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior6 mm
D - Diámetro exterior15 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,004 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1,49 kN
C0 - Capacidad de carga estática0,53 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,021 kN
f0 - Coeficiente13.3
N lim - Velocidad limite lubricación grasa37000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI7,6 mm
da max - Diámetro max apoyo AI7,8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE13,4 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image