• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6988 - NTN

6988

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior440 mm
D - Diámetro exterior600 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior74 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso60 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica405 kN
C0 - Capacidad de carga estática615 kN
Cu - Carga límite de fatiga18 kN
f0 - Coeficiente16.4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa890 tr/min
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI456 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE584 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image