• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7000 - NTN

7000

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula de poliamida

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior26 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior8 mm
a - Punto de aplicación de la carga9 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,15 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,023 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica5,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática2,07 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,162 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite39000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa29000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI12,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE23,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE24,8 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,15 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image