• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7000HVUJ84 - SNR

7000HVUJ84

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior26 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior8 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior14,65 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior21,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior23,22 mm
a - Punto de aplicación de la carga8 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,018 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica5,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática2,55 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,16 kN
f0 - Coeficiente12.292
Constante de penetración K1.15
Nivel de precarga8
Rigidez axial44 N/µm
Rigidez radial94 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite89000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa58000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,801 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,199 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,563 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,782 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,38 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI12,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI12,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE23,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE23,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image