• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7002CVUJ74A - SNR

7002CVUJ74A

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior32 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior20,15 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior26,9 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior28,84 mm
a - Punto de aplicación de la carga8 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,028 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica6,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,8 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,21 kN
f0 - Coeficiente13.28
Constante de penetración K2.08
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,032 kN
Rigidez axial23 N/µm
Rigidez radial133 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite74000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa49000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,228 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,772 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,746 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,373 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,402 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI17,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI17,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE29,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE29,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image