Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 17 mm |
D - Diámetro exterior | 35 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 10 mm |
d1 - Diámetro exterior anillo interior | 22,65 mm |
D1 - Diámetro interior anillo exterior | 29,4 mm |
D2 - Diámetro interior anillo exterior | 31,52 mm |
a - Punto de aplicación de la carga | 8 mm |
α - Ángulo de contacto | 15 ° |
rs - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
r1s - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
Clase de precisión | P4 |
Peso | 0,037 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 7 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 4,2 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 0,22 kN |
f0 - Coeficiente | 13.696 |
Constante de penetración K | 1.98 |
Nivel de precarga | 7 |
Valor de la precarga | 0,035 kN |
Rigidez axial | 25 N/µm |
Rigidez radial | 143 N/µm |
Tmin - Temperatura mínima | -30 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 67000 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 44000 tr/min |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 5,762 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 8,238 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,412 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 5,289 Hz |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 19,5 mm |
db min - Diámeto mini apoyo AI | 19,5 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 32,5 mm |
Db max - Diámetro max apoyo AE | 32,5 mm |
r1a - Radio máximo de conexión | 0,3 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,3 mm |