Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 25 mm D - Diámetro exterior 47 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 12 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 32,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 40,05 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 43,05 mm a - Punto de aplicación de la carga 11 mm α - Ángulo de contacto 25 ° rs - Radio mínimo de conexión 1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de precisión P4 Peso 0,076 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 12,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 8,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,37 kN f0 - Coeficiente 14.9 Nivel de precarga 8 Valor de la precarga 0,32 kN Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 44000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 29000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,301 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,699 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,524 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,762 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,42 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 29,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 29,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 42,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 42,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors