Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7005UADG/GMP42 - NTN

7005UADG/GMP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior32,6 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior30,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior39,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior42,8 mm
a - Punto de aplicación de la carga14,5 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,079 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica13 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,65 kN
f0 - Coeficiente14.9
N lim - Velocidad limite lubricación aceite45600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa28200 tr/min
Nivel de precargaGM
Valor de la precarga0,235 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI29,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE42,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE44,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image