Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7006CVDBJ74 - SNR

7006CVDBJ74

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior55 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior38,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior46,95 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior50,93 mm
a - Punto de aplicación de la carga12 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,112 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica16,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,53 kN
f0 - Coeficiente14.9
Constante de penetración K1.52
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,085 kN
Rigidez axial43 N/µm
Rigidez radial249 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite41000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa27000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,701 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,299 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,792 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,896 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,419 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI35,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI35,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE49,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE49,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image